VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 E NC BSP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dossier product nameVDHT NC BSP Valves
UL markYes
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 1/2 E NC
ОписаниеVDHT 1/2 E NC BSP
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2400 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]160 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]16.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
СертификацияUL
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.134 Килограмм
Вес нетто1.114 Килограмм
Volume1.63 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162672693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm