VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0091

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT B5 3/4-1/2 NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2
Рабочее давление [psig] [макс.]2400 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]160 barg
Расход [гал/мин] [макс.]16.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Тип продуктаVDHT 2/2
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9 Килограмм
Вес нетто8.95 Килограмм
Volume12.282 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674055
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens