Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L1017
Flow [gpm] [Max]: 0.5, Flow [l/min] [Max]: 2, Operating pressure [barg] [Max]: 80, Operating pressure [psig] [Max]: 1150, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in
180L1017
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
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 250 ms |
| Время замыкания [мс] [мин.] | 250 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 250 ms |
| Время открытия [мс] [мин.] | 250 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Количество линий | 3/2 |
| Комплектующее к | VDHT |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Straightway |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Описание | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/4 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 1150 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 15 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 80 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 1 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 0.500 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 2.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 0.00 l/min |
| Режим работы | Direct |
| Соединение по стандарту | NPT |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 37 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип присоединения | Thread |
| Тип продукта | VDHT 3/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NCNO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.389 Килограмм |
| Вес нетто | 1.385 Килограмм |
| Volume | 1.72 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |