Valve Block, FOR 3 VDH/VDHT 3/2
180L0261
CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES
180L0261
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | CETOP 3 block for 3 3/2 valves |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Используется совместно с | VDH/VDHT 3/2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Направление | Manifold |
| Область применения | IndustrialHydraulic |
| Обозначение типа | FOR 3 VDH/VDHT 3/2 |
| Описание | CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES |
| Описание продукта | Valve Block |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Тип присоединения | Thread |
| Тип продукта | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| Функция | N/A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.966 Килограмм |
| Вес нетто | 4.512 Килограмм |
| Volume | 5.924 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675236 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |