3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP; Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]250 ms
Время замыкания [мс] [мин.]250 ms
Время открытия [мс] [макс.]250 ms
Время открытия [мс] [мин.]250 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий3/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 15 EC NC-NO
ОписаниеVDHT 15 EC CETOP3
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]CETOP 3
Присоединительный размер выпуска [дюймы]CETOP3
Рабочее давление [psig] [макс.]2000 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]29 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]2 barg
Размер выпуска [дюймы]CETOP 3
Размер присоединения входа [дюймы]CETOP 3
Расход [гал/мин] [макс.]4.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]15.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]1.00 l/min
Режим работыDirect pilot operated
Соединение по стандартуCetop 3BSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип продуктаVDHT 3/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNCNO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.704 Килограмм
Вес нетто1.7 Килограмм
Volume2.067 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens