Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0233

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2300, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовValve
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 15 E NC-NO
ОписаниеVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Описание продуктаSolenoid operated valves
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2300 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]29 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]160 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]9 barg
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Расход [гал/мин] [макс.]4.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.260 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]15.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]1.00 l/min
Соединение по стандартуNPT
Тип продуктаVDHT 3/2
Функция1 NO+1 NC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.568 Kilogram
Вес нетто1.541 Kilogram
Volume1.641 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673164
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens