Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2300, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8, Outlet connection size [in]: 3/8
180L0211
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT 15 E NC-NC |
| Описание | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2300 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 29 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 2 barg |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 4.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.260 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 15.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 1.00 l/min |
| Соединение по стандарту | NPT |
| Тип продукта | VDHT 3/2 |
| Функция | 1 NO+1 NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.562 Килограмм |
| Вес нетто | 1.534 Килограмм |
| Volume | 1.663 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |