VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]250 ms
Время замыкания [мс] [мин.]250 ms
Время открытия [мс] [макс.]250 ms
Время открытия [мс] [мин.]250 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий3/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 15 E NC-NO
ОписаниеVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2000 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]29 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]2 barg
Расход [гал/мин] [макс.]4.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]15.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]1.00 l/min
Режим работыDirect pilot operated
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]37 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 3/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNCNO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.574 Килограмм
Вес нетто1.541 Килограмм
Volume1.663 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens