Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3
180L0049
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDH30EC 2/2 NO |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
| SCIP dossier product name | VDH30EC 2/2 NO Valves |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 350 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 150 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | VDH |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Hydraulic |
| Обозначение типа | VDH 30 EC NO |
| Описание | VDH30EC 2/2 NO |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | CETOP 3 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | CETOP3 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 50 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 4 barg |
| Размер выпуска [дюймы] | CETOP 3 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | CETOP 3 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 8.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 1.00 l/min |
| Режим работы | Pilot operated |
| Соединение по стандарту | Cetop 3 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 3 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 37 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип продукта | VDH 2/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.908 Килограмм |
| Вес нетто | 0.864 Килограмм |
| Volume | 0.854 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |