VDH 60E NC 2/2-way directional valve

Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic

180L0011

Flow [gpm] [Max]: 15.8, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]359 ms
Время открытия [мс] [макс.]150 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDH
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияHydraulic
Обозначение типаVDH 60 E NC
ОписаниеVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]50 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]15.800 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]1.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуCetop 3
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]3 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]37 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDH 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.308 Килограмм
Вес нетто1.15 Килограмм
Volume0.939 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673829
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens