Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic
180L0005
Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in
180L0005
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDH120E2/2 NO G1/2 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 400 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 150 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | VDH |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Straightway |
| Область применения | Hydraulic |
| Обозначение типа | VDH 120 E NO |
| Описание | VDH120E2/2 NO G1/2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 15 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 1 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 32.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 1.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 120.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 5.00 l/min |
| Режим работы | Pilot operated |
| Соединение по стандарту | Cetop 3 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 3 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 37 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип присоединения | Thread |
| Тип продукта | VDH 2/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.536 Килограмм |
| Вес нетто | 1.43 Килограмм |
| Volume | 2.043 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675915 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |