Solenoid operated valves, VDH 30 E NC, Hydraulic
180L0002
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in
180L0002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDH30E 2/2 NC |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16ae06b7-4c9f-4b8d-b8f7-914d15943505 |
| SCIP dossier product name | VDH30E 2/2 NC Valves |
| UL mark | No |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 350 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 150 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | VDH |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Straightway |
| Область применения | Hydraulic |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Обозначение типа | VDH 30 E NC |
| Описание | VDH30E 2/2 NC |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 50 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 4 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 8.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 1.00 l/min |
| Режим работы | Pilot operated |
| Соединение по стандарту | Cetop 3 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 3 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 37 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип присоединения | Thread |
| Тип продукта | VDH 2/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.342 Килограмм |
| Вес нетто | 1.15 Килограмм |
| Volume | 0.823 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |