VDH 120E NC Left

Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic

180L0001

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Время замыкания [мс] [макс.]400 ms
Время открытия [мс] [макс.]150 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDH
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияHydraulic
Обозначение типаVDH 120 E NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]15 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]1 barg
Расход [гал/мин] [макс.]32.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]1.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]5.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуCetop 3
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]3 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]37 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDH 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.554 Килограмм
Вес нетто1.5 Килограмм
Volume0.961 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162671955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens