Magnetic coils, BE042AS
018F7927
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 42, Enclosure rating IP: IP67
018F7927
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Accessories |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 42 V |
| Обозначение типа | BE042AS |
| Описание продукта | Magnetic coils |
| Сертификация | Standard |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | Magnetic coil |
| Частота [Гц] | 50 Hz |
| Электрическое соединение | Terminal box |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.318 Kilogram |
| Вес нетто | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |