BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE220BS

018F7925

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220, Enclosure rating IP: IP20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE220BS 220V 60Hz Box
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В комплект входятCap
Вариант упаковкиMulti pack
Готовый к эксплуатацииNo
Группа продуктовAccessories
Диапазон наружной температуры175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C]80 °C
Дополнительные принадлежности для изделияSolenoid coil accessories
Класс изоляции обмотки катушкиClass H to IEC 85
Количество в упаковке50 pc
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиClip-on
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]220 V
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток220 V
Обозначение типаBE220BS
ОписаниеCoil BE220BS 220V 60Hz Box
Описание продуктаMagnetic coils
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 %
Отн. Условия влажностиNon-condensation
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц13.0 W
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]23.0 VA
Режим работыContinuous
СертификацияLLC CDC TYSK
Соединение катушкиDIN Spade + cap
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаMagnetic coil
Тип электрического соединения6.3 mm x 0.8 mm
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ЦветBlue
ЦветBlue
Частота [Гц]60 Hz
Электрическое соединениеDIN Spade
Электрическое соединение3 x spades

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.34 Kilogram
Вес нетто0.315 Kilogram
Volume0.319 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428074445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm