Magnetic coils, BE240AS
018F7924
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP20
018F7924
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE240AS 240V 50Hz Box |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В комплект входят | Cap |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа продуктов | Accessories |
| Диапазон наружной температуры | 175 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Solenoid coil accessories |
| Класс изоляции обмотки катушки | Class H to IEC 85 |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Комплектующее к | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Clip-on |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 240 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 240 V |
| Обозначение типа | BE240AS |
| Описание | Coil BE240AS 240V 50Hz Box |
| Описание продукта | Magnetic coils |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % |
| Отн. Условия влажности | Non-condensation |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 11.0 W |
| Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] | 19.0 VA |
| Режим работы | Continuous |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Соединение катушки | DIN Spade + cap |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Стандарт. эл. соед. | EN175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип продукта | Magnetic coil |
| Тип электрического соединения | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Цвет | Blue |
| Цвет | Blue |
| Частота [Гц] | 50 Hz |
| Электрическое соединение | DIN Spade |
| Электрическое соединение | 3 x spades |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.336 Kilogram |
| Вес нетто | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.299 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |