BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE

018F7922

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Группа продуктовAccessories
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток24 V
Обозначение типаBE
ОписаниеCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Описание продуктаMagnetic coils
СертификацияStandard
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаMagnetic coil
Частота [Гц]60 Hz
Электрическое соединениеTerminal box

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.326 Kilogram
Вес нетто0.295 Kilogram
Volume0.308 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm