BF Coil - Cable

Magnetic coils, BF048AS

018F7915

Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 48, Enclosure rating IP: IP20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories
Диапазон наружной температуры175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C]80 °C
Количество в упаковке50 pc
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток48 V
Обозначение типаBF048AS
ОписаниеCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Описание продуктаMagnetic coils
Потребляемая мощность [Вт]10.0 W
СертификацияStandard
Соединение катушкиDIN Spade + cap
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаMagnetic coil
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ЦветBlue
ЦветBlue
Частота [Гц]50 Hz
Электрическое соединениеCable

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.588 Килограмм
Вес нетто0.473 Килограмм
Volume3.32 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm