Magnetic coils, BE012DS
018F7913
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 12, Enclosure rating IP: IP67
018F7913
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dossier product name | RD |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа продуктов | Accessories |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.0 mm |
| Диапазон наружной температуры | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Solenoid coil accessories |
| Класс изоляции обмотки катушки | Class H to IEC 85 |
| Количество в упаковке | 32 pc |
| Комплектующее к | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Крепление катушки | Clip-on |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 12 V |
| Обозначение типа | BE012DS |
| Описание | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Описание продукта | Magnetic coils |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 15.0 W |
| Режим работы | Continuous |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Сечение проводника [мм2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Соединение катушки | Connection Box |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | Magnetic coil |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Цвет | Blue |
| Цвет | Blue |
| Частота [Гц] | DC |
| Электрическое соединение | Terminal box |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.344 Килограмм |
| Вес нетто | 0.319 Килограмм |
| Volume | 0.309 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |