Magnetic coils, BE
018F7912
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67
018F7912
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dossier product name | RD |
| Группа продуктов | Accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 V |
| Обозначение типа | BE |
| Описание | Coil BE024DS 24V DC |
| Описание продукта | Magnetic coils |
| Сертификация | Standard |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | Magnetic coil |
| Частота [Гц] | DC |
| Электрическое соединение | Terminal box |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.304 Килограмм |
| Вес нетто | 0.286 Килограмм |
| Volume | 0.279 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |