VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Operating pressure [barg] [Max]: 40, Operating pressure [psig] [Max]: 580

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]15.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionVPH15E 10-40 bar POWERPACK VALVE NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVPH 15 E NO
ОписаниеVPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Описание продуктаPower Pack valve
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]580 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]145 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]40 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]10 barg
Расход [гал/мин]4.000 gal/min
Расход [гал/мин] [макс.]5.200 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]20.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-30 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]-22 °F
Тип продуктаVPH
ФункцияNO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.229 Килограмм
Вес нетто3 Килограмм
Volume2.003 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674154
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens