Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0041
Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030
180G0041
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [l/min] | 15.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VPH15E NC, 25-140 bar |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Обозначение типа | VPH 15 E NC |
| Описание | VPH15E NC, 25-140 BAR |
| Описание продукта | Power Pack valve |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 360 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 25 barg |
| Расход [гал/мин] | 4.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 5.200 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 20.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -30 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | -22 °F |
| Тип продукта | VPH |
| Функция | NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.222 Килограмм |
| Вес нетто | 3 Килограмм |
| Volume | 2.003 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674482 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |