VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Flow [l/min] [Max]: 120, Flow [gpm] [Max]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH 120 F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVRH 120 F 80-140 bar
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Описание продуктаPressure operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]1160 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]80 barg
Расход [гал/мин] [макс.]31.700 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип продуктаVRH 120

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.54 Килограмм
Вес нетто3.393 Килограмм
Volume5.946 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162677339
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens