Pressure operated valves, VRH 5 30-120 bar
180G0034
Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
180G0034
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Обозначение типа | VRH 5 30-120 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | VRH 5 inline 30-120 Bar |
| Описание продукта | Pressure operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 1450 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 362 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 100 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 25 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 1.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 5.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Тип продукта | VRH 5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.61 Килограмм |
| Вес нетто | 0.59 Килограмм |
| Volume | 0.442 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671849 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |