VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH5CA Cartridge
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVRH 5 CA 30-120 bar
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVRH5CA Cartridge
Описание продуктаPressure operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]1450 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]362 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]100 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]25 barg
Расход [гал/мин] [макс.]1.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]5.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип продуктаVRH 5

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.337 Килограмм
Вес нетто0.311 Килограмм
Volume0.423 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674284
Proposition 65No significant risk