Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar 180G0032

Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH30CA Cartridge
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVRH 30 CA 25-140 bar
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVRH30CA Cartridge
Описание продуктаPressure operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]362 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]25 barg
Расход [гал/мин] [макс.]7.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]30.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип продуктаVRH 30

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.333 Килограмм
Вес нетто0.307 Килограмм
Volume0.41 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162676479
Proposition 65No significant risk