VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 10-40 bar

180G0029

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVRH 30 10-40 bar
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Описание продуктаPressure operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]580 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]145 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]40 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]10 barg
Расход [гал/мин] [макс.]7.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]30.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип продуктаVRH 30

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.612 Килограмм
Вес нетто0.58 Килограмм
Volume0.424 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673911
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens