Pressure operated valves, VRH 120 25-80 bar
180G0020
Flow [l/min] [Max]: 120, Flow [gpm] [Max]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
180G0020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Обозначение типа | VRH 120 25-80 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
| Описание продукта | Pressure operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 1160 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 362 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 80 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 25 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 31.700 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 120.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Тип продукта | VRH 120 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.335 Килограмм |
| Вес нетто | 1.86 Килограмм |
| Volume | 5.796 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674239 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |