VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar

180G0003

Flow [l/min] [Max]: 60, Flow [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVRH 60 80-140 bar
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Описание продуктаPressure operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]1160 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]80 barg
Расход [гал/мин] [макс.]15.800 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип продуктаVRH 60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.248 Килограмм
Вес нетто1.2 Килограмм
Volume0.904 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673591
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens