Check valves, VCH 150
180H0117
Flow [l/min]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 160
180H0117
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [l/min] | 150.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VCH150, G3/4 Fire |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Обозначение типа | VCH 150 |
| Описание | VCH150, G3/4 Fire |
| Описание продукта | Check valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4 in |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Расход [л/мин] [макс.] | 150.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Тип продукта | VCH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.888 Килограмм |
| Вес нетто | 0.842 Килограмм |
| Volume | 0.569 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673379 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |