VCH Non return valve

Check valves, VCH 120

180H0116

Flow [l/min]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 250

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]120.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionVCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVCH 120
ОписаниеVCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Описание продуктаCheck valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]250 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]1 barg
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Тип продуктаVCH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.807 Килограмм
Вес нетто0.796 Килограмм
Volume0.251 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162673270
Proposition 65No significant risk