VCH Non return valve

Check valves, VCH 60

180H0115

Flow [l/min]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]60.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionCheck Valve VCH60
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Обозначение типаVCH 60
ОписаниеCheck Valve VCH60
Описание продуктаCheck valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]300 barg
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Соединение по стандартуBSP
Тип продуктаVCH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.451 Килограмм
Вес нетто0.435 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674895
Proposition 65No significant risk