Check valves, VCH 30
180H0114
Flow [l/min]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 300
180H0114
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [l/min] | 30.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Check Valve VCH30 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Обозначение типа | VCH 30 |
| Описание | VCH 30-cracking pressure 0,5 bar |
| Описание продукта | Check valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 300 barg |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Тип продукта | VCH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.316 Килограмм |
| Вес нетто | 0.277 Килограмм |
| Volume | 0.134 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671634 |
| Proposition 65 | No significant risk |