Seal kit
180B4341
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Seal kit, Used for product: PAHT G 70; PAHT G 63; PAHT G 90; PAHT G 80; PAHT G 50
180B4341
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Seal set PAHT G 50-90 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Spare part |
| Используется совместно с | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70PAHT G 80PAHT G 90 |
| Обозначение типа | Seal kit |
| Описание | Seal set PAHT G 50-90 |
| Описание продукта | Spare parts for PAHT G pumps |
| Тип продукта | Spare part PAHT G 50-90 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.674 Килограмм |
| Вес нетто | 0.557 Килограмм |
| Volume | 0.938 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669846 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |