Swashplate kit
180B4328
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 70
180B4328
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 70 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Spare part |
| Используется совместно с | PAHT G 70 |
| Обозначение типа | Swashplate kit |
| Описание | Swash plate set PAHT G 70 |
| Описание продукта | Spare parts for PAHT G pumps |
| Тип продукта | Spare part PAHT G 50-90 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.362 Килограмм |
| Вес нетто | 1.3 Килограмм |
| Volume | 1.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |