PAH 20 pump

PAH pumps, PAH 20

180B0079

Flow [gpm] [Max]: 9, Flow [l/min] [Max]: 34.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH20
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1160 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]80 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаPAH 20
Объемная производительность [см³/об]20.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]1.22 in³/rev
ОписаниеPAH20
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаPAH pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]9.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]3.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]34.90 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAH 20-32
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]79 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.652 Килограмм
Вес нетто16 Килограмм
Volume19.95 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens