Danfoss logo
PAH 70 pump

PAH pumps, PAH 70

180B0042

Flow [gpm] [Max]: 31.1, Flow [l/min] [Max]: 119.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH70
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2320 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаPAH 70
Объемная производительность [см³/об]70.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]4.27 in³/rev
ОписаниеPAH70
Описание продуктаPAH pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]31.100 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]10.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]119.60 l/min
Расход [л/мин] [мин.]42.20 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAH 50-100
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]80 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.5 Килограмм
Вес нетто30.5 Килограмм
Volume34.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667217
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens