PAH 80 pump

PAH pumps, PAH 80

180B0041

Flow [gpm] [Max]: 35.9, Flow [l/min] [Max]: 138.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH 80
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2320 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаPAH 80
Объемная производительность [см³/об]80.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]4.88 in³/rev
ОписаниеPAH 80
Описание продуктаPAH pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]35.900 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]12.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]138.10 l/min
Расход [л/мин] [мин.]49.70 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAH 50-100
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]80 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38.4 Килограмм
Вес нетто31 Килограмм
Volume32.783 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162666920
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens