PAH 6.3 pump

PAH pumps, PAH 6.3

180B0023

Flow [gpm] [Max]: 2.7, Flow [l/min] [Max]: 10.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH6.3
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2030 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]140 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаPAH 6.3
Объемная производительность [см³/об]6.30 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.38 in³/rev
ОписаниеPAH6.3
Описание продуктаPAH pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/4 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]2.700 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]10.60 l/min
Расход [л/мин] [мин.]3.60 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAH 2-6.3
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]76 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.768 Килограмм
Вес нетто4.466 Килограмм
Volume5.826 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162666838
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens