PAH 12.5 pump

PAH pumps, PAH 12.5

180B0007

Flow [gpm] [Max]: 5.4, Flow [l/min] [Max]: 20.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH12.5
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2320 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаPAH 12.5
Объемная производительность [см³/об]12.50 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.75 in³/rev
ОписаниеPAH12.5
Описание продуктаPAH pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]5.400 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]1.800 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]20.90 l/min
Расход [л/мин] [мин.]7.20 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAH 10-12.5
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]75 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.248 Килограмм
Вес нетто7.906 Килограмм
Volume5.848 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens