PAHT G pumps, PAHT G 25 DG Ex
180B6193
Flow [gpm] [Max]: 13.5, Flow [l/min] [Max]: 52.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6193
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 25 DG Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Spare parts PAHT G 25/32 |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 87.0 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 0.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 6.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 0.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 2320 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 435 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 30 barg |
| Материал корпуса | AISI 316 |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 20 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 290 psig |
| Обозначение типа | PAHT G 25 DG Ex |
| Объемная производительность [см³/об] | 25.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 1.53 in³/rev |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | PAHT G pumps |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 1/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4 in |
| Присоединительный размер дренажа (метрическая система) | M6 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 13.500 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 3.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 52.20 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 12.90 l/min |
| Сертификация | ATEXCE |
| Соответствие ATEX | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Стандарт выходного присоединения | BSPP |
| Стандарт присоединения дренажа | Metric |
| Стандартное входное соединение | BSPP |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | PAHT G 20-32 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 79 dBA |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 1000 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 2400 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23.651 Килограмм |
| Вес нетто | 17.63 Килограмм |
| Volume | 19.991 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672297 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |