PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flow [gpm] [Max]: 6.7, Flow [l/min] [Max]: 27.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 12.5 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииSpare parts PAHT G 10/12.5
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2030 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]140 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]4 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]58 psig
Обозначение типаPAHT G 12.5 Ex
Объемная производительность [см³/об]12.50 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.76 in³/rev
ОписаниеPAHT G 12.5 Ex
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаPAHT G pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]6.700 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]2.600 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]27.70 l/min
Расход [л/мин] [мин.]10.20 l/min
СертификацияATEXCE
Соответствие ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAHT G 10-12.5
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]75 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]2400 rpm
Частота[об/мин] [Min]1000 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.315 Килограмм
Вес нетто8.267 Килограмм
Volume6.293 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162670156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens