PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 32

180B1046

Flow [gpm] [Max]: 14, Flow [l/min] [Max]: 44.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]725.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]145.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]50.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]10.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2321 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Обозначение типаPAHT 32
Описание продуктаPAHT G pumps
Расход [гал/мин] [макс.]14.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]44.20 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Тип продуктаPAHT G 20-32
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]2400 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.5 Килограмм
Вес нетто17.622 Килограмм
Volume20.655 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens