PAHT G pumps, PAHT G 80
180B1015
Flow [gpm] [Max]: 34.4, Flow [l/min] [Max]: 132.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No
180B1015
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 80 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 87.0 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 0.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 6.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 0.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 2320 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 435 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 30 barg |
| Материал корпуса | AISI 316 |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 20 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 290 psig |
| Обозначение типа | PAHT G 80 |
| Объемная производительность [см³/об] | 80.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 4.88 in³/rev |
| Описание | Pump for ultra pure water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | PAHT G pumps |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 in |
| Присоединительный размер дренажа (метрическая система) | M6 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 34.400 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 11.400 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 132.60 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 44.10 l/min |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Стандарт выходного присоединения | BSPP |
| Стандарт присоединения дренажа | Metric |
| Стандартное входное соединение | BSPP |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | PAHT G 50-90 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 86 dBA |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 1000 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 1800 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 42.35 Килограмм |
| Вес нетто | 35.5 Килограмм |
| Volume | 34.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667613 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |