PAHT G 3.2 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 3.2

180B1004

Flow [gpm] [Max]: 1.9, Flow [l/min] [Max]: 7.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 3.2
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]58.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]4.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1450 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]100 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]4 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]58 psig
Обозначение типаPAHT G 3.2
Объемная производительность [см³/об]3.20 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.20 in³/rev
ОписаниеPump for ultra pure water
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаPAHT G pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/4 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]1.900 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.500 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]7.60 l/min
Расход [л/мин] [мин.]2.00 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAHT G 2-6.3
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]76 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]3000 rpm
Частота[об/мин] [Min]1000 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.922 Килограмм
Вес нетто4.877 Килограмм
Volume6.371 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667200
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens