PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 25

180B1045

Flow [gpm] [Max]: 10.6, Flow [l/min] [Max]: 33.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовPump
Давление на выпуске [psig] [макс.]2321 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Обозначение типаPAHT 25
Описание продуктаPAHT G pumps
Расход [гал/мин] [макс.]10.600 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]33.20 l/min
СертификацияCE
Тип продуктаPAHT 20-32
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]2400 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.65 Килограмм
Вес нетто17.622 Килограмм
Volume20.655 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens