PAHT 63 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 63

180B0086

Flow [gpm] [Max]: 26.2, Flow [l/min] [Max]: 101.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT63
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]87.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]0.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]6.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]2320 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]160 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаAISI 316
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]20 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]290 psig
Обозначение типаPAHT 63
Объемная производительность [см³/об]63.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]3.84 in³/rev
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеPump for ultra pure water
Описание продуктаPAHT pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]26.200 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]8.100 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]101.10 l/min
Расход [л/мин] [мин.]31.40 l/min
СертификацияCE
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAHT 50-90
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]80 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто42 Килограмм
Вес нетто35.5 Килограмм
Volume33.63 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162666876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens