PAHT 20 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 25

180B0071

Flow [gpm] [Max]: 14.7, Flow [l/min] [Max]: 58.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT 25 LP
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]87.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]6.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]725 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]50 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаAISI 316
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]20 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]290 psig
Обозначение типаPAHT 25
Объемная производительность [см³/об]25.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]1.53 in³/rev
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеPump for ultra pure water
Описание продуктаPAHT pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]14.700 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]3.300 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]58.30 l/min
Расход [л/мин] [мин.]15.30 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаPAHT 20-32
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]79 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]1000 rpm
Частота[об/мин] [Max]2400 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.31 Килограмм
Вес нетто18.3 Килограмм
Volume20.655 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens