APP pumps, APP 92/1780
180B7810
Flow [gpm] [Max]: 405, Flow [l/min] [Max]: 1533.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1780, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B7810
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 92/1780 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 35,2x16,7x19,5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 897x426x496 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 72.5 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 50.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 5.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 3.5 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1015 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 435 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 70 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 30 barg |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 10 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 145 psig |
| Обозначение типа | APP 92/1780 |
| Объемная производительность [см³/об] | 888.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 54.20 in³/rev |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание продукта | APP pumps |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3 in |
| Присоединительный размер дренажа[дюймы] | 0.250 in |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 405.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 158.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 1533.30 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 600.00 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 92.00 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 36.00 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Стандарт выходного присоединения | Flange |
| Стандарт присоединения дренажа | BSPP |
| Стандартное входное соединение | Flange |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Flange |
| Тип выходного соединения | Flange |
| Тип продукта | APP 53-92 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 700 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 1780 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 211 Килограмм |
| Вес нетто | 179.822 Килограмм |
| Volume | 191.565 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |