APP 53 - 92 pumps

APP pumps, APP 65/1500

180B7807

Flow [gpm] [Max]: 299, Flow [l/min] [Max]: 1133.33, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 65/1500
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 65/1500
Объемная производительность [см³/об]778.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]47.30 in³/rev
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание продуктаAPP pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]299.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]124.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]1133.33 l/min
Расход [л/мин] [мин.]533.33 l/min
Расход [м³/ч] [Max]68.00 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]32.00 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияFlange
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеFlange
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияFlange
Тип выходного соединенияFlange
Тип продуктаAPP 53-92
Тип сливного соединенияThread
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1500 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто230.5 Килограмм
Вес нетто178.356 Килограмм
Volume614.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162669839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens